??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
736-802 à 736-812 - Barrette à bornes à deux étages pour circuits imprimés 2 broches à souder alignées Pas 10,16 mm/0,4 in
Nomenclature
736-804
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
2
ampérage
21 A
Pas
10.16 mm
Nbre de pôles
Hauteur
26.50 mm
Largeur
mm
Profondeur
21.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Poids
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1 mm
Dimensions
1,3 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés