??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
736-602 a 736-616 - morsettiera a due piani per circuitistampati 2 reofori in linea passo 7,62 mm/0,3 in
Lista materiale
736-604
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
21 A
Passo
7.62 mm
Numero di poli
Altezza
26.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
21.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
orange
Peso
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1 mm
Dimensions
1,3 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD