??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
736-102 a 736-124 - morsettiera a due piani per circuitistampati 2 reofori in linea passo 5 mm/0.197 in
Lista materiale
736-106
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
21 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
26.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
21.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grau
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1 mm
Dimensions
1,3 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD