??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
735-307/001-000 - Klemmenblock für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol in Reihe 6-polig mit Betätigungsdrücker Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
735-307/001-000
Bestell-Nr.
735-307/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
Querschnitt
20 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
6
Höhe
15.90 mm
Breite
35.00 mm
Tiefe
10.80 mm
Anzahl Klemmstellen
6
Anzahl Potential
6
Farbe
grau
Gewicht
5.353 g
Bemerkungen
X bei 6-pol 35 mm
Bohrlochdurchmesser
1 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen