??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
735-307/001-000 - Bloque de clamas hasta tarjetas C.I. 2 pines/por polo en línea 6 polos con tecla de accionamiento Paso 5 mm/0,197 in
Lista de materiales
735-307/001-000
Item-No.
735-307/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 1.5 mm²
Sección
20 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
6
Altura
15.90 mm
Ancho
35.00 mm
Profundidad
10.80 mm
Número de puntos de conexión
6
Número de potenciales
6
Color
grau
Peso
5.353 g
Comment
X bei 6-pol 35 mm
Dimensions
1 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD