??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
735-307/001-000 - Blocs de bornes pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle alignées 6 pôles avec poussoir Pas 5 mm/0,197 in
Nomenclature
735-307/001-000
No de produit
735-307/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 1.5 mm²
sections
20 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
10 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
6
Hauteur
15.90 mm
Largeur
35.00 mm
Profondeur
10.80 mm
Nombre des postes de serrage
6
Nombre des potentiels
6
Couleur
grau
Poids
5.353 g
Comment
X bei 6-pol 35 mm
Dimensions
1 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés