??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
735-306/003-000 - Klemmenblock für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol in Reihe 5-polig mit Betätigungsdrücker Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
735-306/003-000
Bestell-Nr.
735-306/003-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
Querschnitt
20 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
3 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
5
Höhe
15.90 mm
Breite
30.00 mm
Tiefe
10.80 mm
Anzahl Klemmstellen
5
Anzahl Potential
5
Farbe
grau
Gewicht
4.521 g
Bemerkungen
X bei 5-pol. 30 mm
Bohrlochdurchmesser
1 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen