??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
735-306/001-000 - PCB TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS / POLE IN LINE 4 POLE WITH PUSH BOTTONS PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN
Lista materiałowa
735-306/001-000
Nr zamówienia.
735-306/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 1.5 mm²
Cross section
20 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
4
wysokość
15.90 mm
szerokość
30.00 mm
głębokość
10.80 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
4
kolor
grau
masa
3.867 g
Comment
X bei 4-pol. 30 mm
Dimensions
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD