??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
735-303/001-000 - blocco di morsetti per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo in linea a 2 poli con pulsante passo 5 mm/0,197 in
Lista materiale
735-303/001-000
Codice art.
735-303/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 1.5 mm²
Sezione
20 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
10 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
2
Altezza
15.90 mm
Larghezza
15.00 mm
Profondita
10.80 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
grau
Peso
2.093 g
Comment
X bei 2-pol. 15 mm
Dimensions
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD