??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
735-127/001-000 - Klemmenblock für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol in Reihe 5-polig mit Betätigungsdrücker Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in
Stückliste
735-127/001-000
Bestell-Nr.
735-127/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
Querschnitt
20 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
3.81 mm
Polzahl
5
Höhe
18.40 mm
Breite
26.67 mm
Tiefe
10.80 mm
Anzahl Klemmstellen
5
Anzahl Potential
5
Farbe
orange
Gewicht
4.566 g
Bemerkungen
X bei 5-pol. 26,67 mm
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen