??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
735-127/001-000 - Bloque de clamas hasta tarjetas C.I. 2 pines/por polo en línea 5 polos con tecla de accionamiento Paso 3,81 mm/0,15 in
Lista de materiales
735-127/001-000
Item-No.
735-127/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 1.5 mm²
Sección
20 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
3.81 mm
Número de polos
5
Altura
18.40 mm
Ancho
26.67 mm
Profundidad
10.80 mm
Número de puntos de conexión
5
Número de potenciales
5
Color
orange
Peso
4.566 g
Comment
X bei 5-pol. 26,67 mm
Dimensions
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD