??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
734-604 - scatola scarico di trazione applicabile a scatto adatto per passo 3,5 mm a 4 poli composto di parte inferiore/superiore di scarico trazione
Lista materiale
734-604
Codice art.
734-604
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Passo
3.50 mm
Numero di poli
4
Altezza
14.40 mm
Larghezza
17.00 mm
Profondita
32.70 mm
Colore
lichtgrau
Peso
2.650 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD