??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
734-604 - Anrastbares Zugentlastungsgehäuse passend für Rastermaß 3,5 mm 4-polig bestehend aus Zugentlastungs-Unterteil /-Oberteil
Stückliste
734-604
Bestell-Nr.
734-604
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
4
Höhe
14.40 mm
Breite
17.00 mm
Tiefe
32.70 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
2.650 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen