??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
734-432/001-000 à 734-442/001-000 - connecteurs mâles à 2 étages Broche à souder coudée, 1x1 mm Pas 3,81 mm/0,15 in 100% protégé contre l'inversion avec support Sens d'enfichage
Nomenclature
734-436/001-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
ampérage
10 A
Pas
3.81 mm
Nbre de pôles
Hauteur
23.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
16.80 mm
Couleur
orange
Comment
L1 = No. Of poles / 2 - 1) x Pin Spacing + 5.9 mm
Dimensions
1.4 + 0.1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés