??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
734-332/018-000 hasta 734-350/018-000 - Conector macho, 1 conductor 100% protegido contra error al conectar Tetones de anclaje Paso 3,81 mm / 0,15 in
Lista de materiales
734-339/018-000
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 1.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
6 - 7 mm
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
3.81 mm
Número de polos
Altura
13.40 mm
Ancho
mm
Profundidad
22.30 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
naranja
Comment
L = (No. of Poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm + 0,45 mm | L1 = L - 0,45 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD