??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
734-232/105-604/997-405 hasta 734-242/105-604/997-408 - Conector macho THR, 1.0 x 1.0 mm solder pin, recta, 100% protegido contra error al conectar, en la banda, Paso 3,81 mm
Lista de materiales
734-235/105-604/997-407
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
3.81 mm
Número de polos
Altura
10.30 mm
Ancho
mm
Profundidad
8.50 mm
Color
schwarz
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD