??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
734-232/105-604/997-405 do 734-242/105-604/997-408 - THR male header, 1.0 x 1.0 mm solder pin, straight, 100% protected against mismating, in tape-and-reel packaging, Pin spacing 3.81 mm
Lista materiałowa
734-235/105-604/997-407
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
raster
3.81 mm
liczba biegunów
wysokość
10.30 mm
szerokość
mm
głębokość
8.50 mm
kolor
schwarz
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD