??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
734-232/105-604/997-405 bis 734-242/105-604/997-408 - THR-Stiftleiste, Lötstift 1,0 x 1,0 mm, gerade, 100% fehlsteckgeschützt, im Gurt, Rastermaß 3,81 mm
Stückliste
734-235/105-604/997-407
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
3.81 mm
Polzahl
Höhe
10.30 mm
Breite
mm
Tiefe
8.50 mm
Farbe
schwarz
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen