??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
734-232/105-604/997-405 a 734-242/105-604/997-408 - Connettore maschio THR, 1.0 x 1.0 mm solder pin, dritto, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, in imballaggio tape-and-reel, Passo pin 3,81 mm
Lista materiale
734-235/105-604/997-407
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
10 A
Passo
3.81 mm
Numero di poli
Altezza
10.30 mm
Larghezza
mm
Profondita
8.50 mm
Colore
schwarz
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD