??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
734-232/105-604/997-405 à 734-242/105-604/997-408 - Connecteur mâle THR, Broche à souder 1,0 x 1,0 mm, Droit, 100% protégé contre l'inversion, en bande, Pas 3,81 mm
Nomenclature
734-235/105-604/997-407
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
ampérage
10 A
Pas
3.81 mm
Nbre de pôles
Hauteur
10.30 mm
Largeur
mm
Profondeur
8.50 mm
Couleur
schwarz
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés