??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
734-1446 - THT-Doppelstock-Stiftleiste, Lötstift 1.0 x 1.0 mm, abgewinkelt, 100% fehlsteckgeschützt, Rastermaß 3.5 mm, 32-polig
Stückliste
734-1446_HI
Bestell-Nr.
734-1446
Bezeichnung
THT-Doppelstock-Stiftleiste, 10.0 A, lichtgrau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
2 kV
Strom
10 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
32
Höhe
17.90 mm
Breite
58.70 mm
Tiefe
16.80 mm
Anzahl Potential
32
Farbe
lichtgrau
Gewicht
13.612 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen