??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
734-1446 - Connecteur mâle à deux étages THT, Broche à souder 1.0 x 1.0 mm, Coudé, 100% protégé contre l'inversion, Pas 3.5 mm, 32 pôles
Nomenclature
734-1446_HI
No de produit
734-1446
Désignation
Connecteur mâle à deux étages THT, 10.0 A, gris clair
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
ampérage
10 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
32
Hauteur
17.90 mm
Largeur
58.70 mm
Profondeur
16.80 mm
Nombre des potentiels
32
Couleur
gris clair
Poids
13.612 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés