??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
734-1446 - Conector macho doble piso THT, Pin soldable de 1.0 x 1.0 mm, acodada, 100% protegido contra error al conectar, Paso 3.5 mm, 32 polos
Lista de materiales
734-1446_HI
Item-No.
734-1446
Designación
Conector macho doble piso THT, 10.0 A, gris claro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
2 kV
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
32
Altura
17.90 mm
Ancho
58.70 mm
Profundidad
16.80 mm
Número de potenciales
32
Color
gris claro
Peso
13.612 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD