??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
733-362 bis 733-372 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8x0,8 mm Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100% fehlsteckgeschützt
Stückliste
733-366
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
6 A
Rastermaß
2.50 mm
Polzahl
Höhe
7.80 mm
Breite
mm
Tiefe
8.90 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing
Bohrlochdurchmesser
1,1 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen