??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
733-362/105-604 hasta 733-372/105-604 - Conector macho (para circuitos impresos) Terminal soldable acodado 0,8x0,8 mm Paso 2,5mm/0,098in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado Introducir hembra en paralelotarjeta con paredes laterales Técnica "Reflow" (soldadura ind
Lista de materiales
733-366/105-604
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
6 A
Paso
2.50 mm
Número de polos
Altura
7.80 mm
Ancho
mm
Profundidad
8.90 mm
Color
schwarz
Comment
L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing
Dimensions
1,2 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD