??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
733-362/105-604/997-406 do 733-372/105-604/997-406 - THR male header, 0.8 x 0.8 mm solder pin, angled, 100% protected against mismating, in tape-and-reel packaging, Pin spacing 2.5 mm
Lista materiałowa
733-366/105-604/997-406
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2 kV
Pollution degree
2
Current intensity
6 A
raster
2.50 mm
liczba biegunów
wysokość
7.80 mm
szerokość
mm
głębokość
8.90 mm
kolor
schwarz
Comment
L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing
Dimensions
1,2 +0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD