??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
733-362/105-604/997-406 bis 733-372/105-604/997-406 - THR-Stiftleiste, Lötstift 0,8 x 0,8 mm, abgewinkelt, 100% fehlsteckgeschützt, im Gurt, Rastermaß 2,5 mm
Stückliste
733-366/105-604/997-406
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
6 A
Rastermaß
2.50 mm
Polzahl
Höhe
7.80 mm
Breite
mm
Tiefe
8.90 mm
Farbe
schwarz
Bemerkungen
L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing
Bohrlochdurchmesser
1,2 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen