??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
733-362/105-604/997-406 a 733-372/105-604/997-406 - Connettore maschio THR, 0.8 x 0.8 mm solder pin, angolato, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, in imballaggio tape-and-reel, Passo pin 2,5 mm
Lista materiale
733-366/105-604/997-406
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
6 A
Passo
2.50 mm
Numero di poli
Altezza
7.80 mm
Larghezza
mm
Profondita
8.90 mm
Colore
schwarz
Comment
L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing
Dimensions
1,2 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD