??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
733-332 a 733-342 - morsetti componibili (per circuiti stampati) PIN A SALDARE DRITTO0.8x0.8 MM passo 2,5 mm/0,098 in protetto al 100% contro connessioneerrata
Lista materiale
733-336
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
6 A
Passo
2.50 mm
Numero di poli
Altezza
8.90 mm
Larghezza
mm
Profondita
7.80 mm
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing
Dimensions
1,1 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD