??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
733-102 hasta 733-112 - Conector hembra codificable Paso 2,5mm/0,098in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado
Lista de materiales
733-106
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 0.5 mm²
Sección
28 - 20 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
6 A
Paso
2.50 mm
Número de polos
Altura
11.80 mm
Ancho
mm
Profundidad
17.10 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD