??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
732-122/026-000 TO 732-136/026-000 - connettore femmina angolato passo 7,62 mm/0,3 in codificabile
Lista materiale
732-128/026-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
14 A
Passo
7.62 mm
Numero di poli
Altezza
23.90 mm
Larghezza
mm
Profondita
22.75 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
orange
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm + 0,9 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD