??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
732-122/026-000 TO 732-136/026-000 - Conector hembra en ángulo Paso 7,62 mm/0,3in codificable
Lista de materiales
732-128/026-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
14 A
Paso
7.62 mm
Número de polos
Altura
23.90 mm
Ancho
mm
Profundidad
22.75 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
orange
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm + 0,9 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD