??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
732-122/026-000 bis 732-136/026-000 - Abgewinkelte Federleiste Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in kodierbar
Stückliste
732-128/026-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
14 A
Rastermaß
7.62 mm
Polzahl
Höhe
23.90 mm
Breite
mm
Tiefe
22.75 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
orange
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm + 0,9 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen