??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
732-122/026-000 à 732-136/026-000 - Connecteur femelle coudé Pas 7,62 mm/0,3 in avec possibilité de codage
Nomenclature
732-128/026-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
14 A
Pas
7.62 mm
Nbre de pôles
Hauteur
23.90 mm
Largeur
mm
Profondeur
22.75 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm + 0,9 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés