??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
731-162 hasta 731-172/048-000 - Regleta de módulos de paso para 1 conductor para montaje enrasado con la caja Paso 5,08 mm / 0.2 in Pin bucle 1 x 1 mm
Lista de materiales
731-166/048-000
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
5 A
Paso
5.08 mm
Número de polos
Altura
12.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
15.50 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
naranja
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3 mm | L1 = L + 5,8 mm | L2 = L + 6,4 mm
Dimensions
For thickness of mounting plate 1,5 mm max
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD