??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
731-162 bis 731-172/048-000 - 1-Leiter-Durchführungsklemmenleiste für gehäusebündige Montage Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in Wickelstift 1 x 1 mm
Stückliste
731-166/048-000
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
5 A
Rastermaß
5.08 mm
Polzahl
Höhe
12.00 mm
Breite
mm
Tiefe
15.50 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
orange
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3 mm | L1 = L + 5,8 mm | L2 = L + 6,4 mm
Bohrlochdurchmesser
For thickness of mounting plate 1,5 mm max
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen