??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
731-162 a 731-172/048-000 - Morsettiera passante per 1 conduttore per montaggio a filo Passo 5,08 mm / 0,2 poll Pin cavo avvolto 1 x 1 mm
Lista materiale
731-166/048-000
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
5 A
Passo
5.08 mm
Numero di poli
Altezza
12.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
15.50 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
arancio
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3 mm | L1 = L + 5,8 mm | L2 = L + 6,4 mm
Dimensions
For thickness of mounting plate 1,5 mm max
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD