??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
731-162 à 731-172/048-000 - Barrette de bornes de passage, 1 conducteur pour montage à fleur de paroi Pas 5,08 mm / 0.2 in broche 1x1 mm
Nomenclature
731-166/048-000
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
5 A
Pas
5.08 mm
Nbre de pôles
Hauteur
12.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
15.50 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Poids
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3 mm | L1 = L + 5,8 mm | L2 = L + 6,4 mm
Dimensions
For thickness of mounting plate 1,5 mm max
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés