국가 별
표준별
언어선택:
English
English
72RCM500-24DK
Bel Fuse
Power Solutions
72RCM500-24DK
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/72rcm500_24dk/72rcm500_24dk.prj},{NB=72RCM500-24DK},{PN=72RCM500-24DK},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 500W, Output 24VDC, 21A, Input 50.4-90VDC, Out OK, output voltage adjust, shutdown, Pluggable Connector},{POWER=500},{VIN=50.4-90},{OV=24},{OC=21},{OT=-40 to 70},{SHA256=OeCU0zFWEBKUPTi0eXsflfdgZwnA52uDSde7XWeGQMA=},{INAME=00138__xxxrcm5002dxxdk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
72rcm500_24dk - Bel Power Solutions
Bill of material
72RCM500-24DK
Part Number
72RCM500-24DK
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 500W, Output 24VDC, 21A, Input 50.4-90VDC, Out OK, output voltage adjust, shutdown, Pluggable Connector
Power
500
W
Voltage Input
50.4-90
VDC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
21
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성