72RCM1000-24K
Bel Fuse
Power Solutions
72RCM1000-24K
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/72rcm1000_24k/72rcm1000_24k.prj},{NB=72RCM1000-24K},{PN=72RCM1000-24K},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 50.4-90VDC, Pluggable Connector},{POWER=1000},{VIN=50.4-90},{OV=24},{OC=42},{OT=-40 to 55},{SHA256=T+nqvyg65eQWr4Gdsfe6ZTPvf0arR1j7xdhiJAv5lbc=},{INAME=00133__xxxrcm10002dxxk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
72rcm1000_24k - Bel Power Solutions
Bill of material
72RCM1000-24K
Part Number
72RCM1000-24K
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 50.4-90VDC, Pluggable Connector
Power
1000
W
Voltage Input
50.4-90
VDC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
42
A
Operating Temperature
-40 to 55
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성