72RCM1000-24DMQFK
Bel Fuse
Power Solutions
72RCM1000-24DMQFK
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/72rcm1000_24dmqfk/72rcm1000_24dmqfk.prj},{NB=72RCM1000-24DMQFK},{PN=72RCM1000-24DMQFK},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 50.4-90VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET, Fuse, Pluggable Connector},{POWER=1000},{VIN=50.4-90},{OV=24},{OC=42},{OT=-40 to 55},{SHA256=D5czXeCfwIxZc8BrySd+Jb6fonKDzQujln13v8qJWAM=},{INAME=00131__xxxrcm10002dxxdk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
72rcm1000_24dmqfk - Bel Power Solutions
Bill of material
72RCM1000-24DMQFK
Part Number
72RCM1000-24DMQFK
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 50.4-90VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET, Fuse, Pluggable Connector
Power
1000
W
Voltage Input
50.4-90
VDC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
42
A
Operating Temperature
-40 to 55
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성