??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
72GS - Roues en caoucthouc siliconique pour hautes temperatures, corps en aluminium
Nomenclature
722152
Code
722152
Diamètre roue
100 mm
Largeur de la roue
40 mm
Diamètre du siège
15 mm
Largeur de la roue
40 mm
Poids statique
100 daN
Résistance au roulement
80 daN
Capacité de charge
80 daN
Poids
0.43 kg
Catalogue
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés