??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
727-267 - Piastra terminale a 4 livelli numerico marcatura
Lista materiale
727-267
Codice art.
727-267
Designazione
Piastra terminale a 4 livelli blu
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
44.30 mm
Larghezza
7.62 mm
Profondita
126.00 mm
Colore
blu
Peso
7.160 g
Comment
3-2-1-0 - - 0-1-2-3
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD