??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
727-229 - Bornas de distribución de 4 pisos con gancho de fijación
Lista de materiales
727-231/021-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 1.5 mm²
Sección
28 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 10 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
12 A
Altura
62.00 mm
Ancho
7.62 mm
Profundidad
126.00 mm
Número de puntos de conexión
16
Número de potenciales
4
Color
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD