??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
727-213 - Plaque d'extrémité pour 4 étages sans impression
Nomenclature
727-213
No de produit
727-213
Désignation
Plaque d'extrémité pour 4 étages gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
44.30 mm
Largeur
7.62 mm
Profondeur
126.00 mm
Couleur
gris
Poids
7.160 g
Comment
sans impression
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés