??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
727-208 - 4-Etagen-Abschlussplatte alphanumerischer Aufdruck 7,62 mm dick
Stückliste
727-208
Bestell-Nr.
727-208
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
44.30 mm
Breite
7.62 mm
Tiefe
126.00 mm
Farbe
orange
Gewicht
7.160 g
Bemerkungen
d-c-b-a - - a-b-c-d
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen