??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
727-206 - Piastra terminale a 4 livelli alfanumerico marcatura spessore 7,62 mm
Lista materiale
727-206
Codice art.
727-206
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
44.30 mm
Larghezza
7.62 mm
Profondita
126.00 mm
Colore
arancio
Peso
14.360 g
Comment
a-b-c-d - - d-c-b-a
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD