??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
727-125 - 8-level same potential terminal block with locking clips
Lista materiałowa
727-125/004-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 10 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
18 A
wysokość
76.00 mm
szerokość
7.62 mm
głębokość
226.00 mm
Number of connection points
32
Number of potentials
kolor
masa
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD