??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
727-120 - Morsetto a 8 piani per matrice di ripartizione senza clip di bloccaggio
Lista materiale
727-122/001-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 10 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
10 A
Altezza
58.50 mm
Larghezza
7.62 mm
Profondita
226.00 mm
Numero di punti di connessione
32
Numero di potenziali
8
Colore
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Filename
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD