??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
727-120 - Borne de répartition à 8 étages sans crochet
Nomenclature
727-122/001-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 1.5 mm²
sections
28 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8 - 10 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
10 A
Hauteur
58.50 mm
Largeur
7.62 mm
Profondeur
226.00 mm
Nombre des postes de serrage
32
Nombre des potentiels
8
Couleur
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Filename
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés